发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
hansgrohe/products/3630715b-1ca6-4eee-bf47-0fcced2c0083
主页
类别
卫生
龙头/水龙头/铜器
Metris Classic Single lever basin mixer 100 with pop-up waste set
可用位置 美国
hansgrohe
关注
Metris Classic Single lever basin mixer 100 with pop-up waste set
Metris Classic Single lever basin mixer 100 with pop-up waste set
下载
规格
规格
Surfaces: - 31075001 Chrome - 31075005 Chrome - 31075621 Oil Rubbed Bronze - 31075821 Brushed Nickel - 31075825 Brushed Nickel - 31075831 Polished Nickel - 31075921 Rubbed Bronze - 31075925 Rubbed Bronze Specification: • ComfortZone 100 • projection: 114 mm • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 4,5 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters • pop-up waste set G 1 • connection type: G ⅜ connections
技术规格
技术规格
唯一参考
31075001
产品系列
Basin mixers
产品组
Metris Classic
类型
对象(单个对象)
发布日期
2018-01-15
版本号
1
高度 (mm)
185
宽度 (mm)
52
深度 (mm)
164
链接
链接
产品网址
https://www.hansgrohe-usa.com/articledetail--31075001
相关
相关
设计国家/地区
德国
制造国家/地区
德国
净重 (Kg)
1.8
分类
分类
BIMobject 类别
卫生 - 龙头/水龙头/铜器
IFC 分类
阀门
UNSPSC 名称
Sanitary ware
UNSPSC 代码
301815
Uniclass 2015 代码
Pr_60_75_08_54
Uniclass 2015 说明
Mixers
CSI MasterFormat 2014 代码
41 14 33
CSI MasterFormat 2014 标题
Mixers
OmniClass 编号
23-31 11 00
OmniClass 标题
Faucets
CSI UniFormat II 代码
D2010
CSI UniFormat II 标题
Plumbing Fixtures
发售地区
北美
美国
类似产品
hansgrohe
Logis Universal Roll holder without cover
4.5
(
51
)
下载
hansgrohe
AddStoris Pedal Bin
4.9
(
17
)
下载
hansgrohe
Raindance S Overhead shower 240 1jet with shower arm
4.6
(
41
)
下载
hansgrohe
Rainfinity Shelf 500
下载
hansgrohe
Locarno Single lever bath mixer floor-standing with lever handle
下载
hansgrohe
Xarita E Mirror with LED lights 1600/50 IR Sensor
下载
Revit 版 Design App
只需单击一下,即可将族直接加载到您的 Revit 模型中
获取一个更轻松地访问新对象、存储 Revit 族以及与团队协作的地方。
直接与 Revit 旁边的 BIM 对象一起工作
2GB 云存储 - 存储您的 Revit 内容
直接从 Revit 获取内含碳 LCA (A1-A3)
免费下载
阅读更多