发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
hansgrohe/products/82ff4228-2ab8-4ef1-8d91-9c9cefc1c6de
主页
类别
卫生
龙头/水龙头/铜器
Metris Single lever basin mixer 100 for hand washbasins with pop-up waste set
供应地区: 美国
hansgrohe
关注
Metris Single lever basin mixer 100 for hand washbasins with pop-up waste set
Metris Single lever basin mixer 100 for hand washbasins with pop-up waste set
下载
规格
规格
Surfaces: - 31088001 Chrome - 31088821 Brushed Nickel Specification: • ComfortZone 100 • projection: 89 mm • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 4,5 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters • pop-up waste set G 1 • connection type: G ⅜ connections
技术规格
技术规格
唯一参考
31088001
产品系列
Basin mixers
产品组合
Metris
类型
对象(单个对象)
发布日期
2018-01-15
版本号
1
高度 (mm)
164
宽度 (mm)
53
深度 (mm)
132
链接
链接
产品网址
https://www.hansgrohe-usa.com/articledetail--31088001
相关
相关
设计国家/地区
德国
制造国家/地区
德国
净重 (Kg)
1.8
分类
分类
BIMobject 类别
卫生 - 龙头/水龙头/铜器
IFC 分类
阀门
UNSPSC 名称
Sanitary ware
UNSPSC 代码
301815
Uniclass 2015 代码
Pr_60_75_08_54
Uniclass 2015 说明
Mixers
CSI MasterFormat 2014 代码
41 14 33
CSI MasterFormat 2014 标题
Mixers
OmniClass 编号
23-31 11 00
OmniClass 标题
Faucets
CSI UniFormat II 代码
D2010
CSI UniFormat II 标题
Plumbing Fixtures
发售地区
北美
美国
类似产品
hansgrohe
Logis Universal Roll holder without cover
4.5
(
51
)
下载
hansgrohe
AddStoris Pedal Bin
4.9
(
17
)
下载
hansgrohe
Logis Universal Towel rack with towel holder
3.8
(
5
)
下载
hansgrohe
Rainfinity Shelf 500
下载
hansgrohe
Raindance S Overhead shower 240 1jet with shower arm
4.6
(
43
)
下载
hansgrohe
Croma Showerpipe 220 1jet with thermostat
下载