发布您的产品
Metropol Classic Single lever basin mixer 110 with lever handle without waste set
Metropol Classic Single lever basin mixer 110 with lever handle without waste set
    hansgrohe

    Metropol Classic Single lever basin mixer 110 with lever handle without waste set

    Metropol Classic Single lever basin mixer 110 with lever handle without waste set
    规格
    • Surfaces: - 31301000 Chrome - 31301090 Chrome/Gold Optic Specification: • ComfortZone 110 • projection: 113 mm • spout height: 106 mm • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15
    技术规格
    • 唯一参考31301090
    • 产品系列Basin mixers
    • 产品组Metropol Classic
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2017-03-14
    • 版本号1
    • 高度 (mm)188
    • 宽度 (mm)60
    • 深度 (mm)157
    相关
    • 设计国家/地区德国
    • 制造国家/地区德国
    • 净重 (Kg)1.6
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 龙头/水龙头/铜器
    • IFC 分类阀门
    • UNSPSC 名称Sanitary ware
    • UNSPSC 代码301815
    • Uniclass 2015 代码Pr_60_75_08_54
    • Uniclass 2015 说明Mixers
    • CSI MasterFormat 2014 代码41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 标题Mixers
    • OmniClass 编号23-31 11 00
    • OmniClass 标题Faucets
    • CSI UniFormat II 代码D2010
    • CSI UniFormat II 标题Plumbing Fixtures
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
    瓦利斯和富圖納群島
    拉脱维亚
    大韓
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
    聖文森與格瑞那丁
    布隆迪
    波斯尼亚 黑塞哥维那
    泰国
    英属维尔京群岛
    摩洛哥
    泽西岛
    澳门
    荷属圣马丁
    斯威士兰
    爱尔兰
    科威特
    荷蘭加勒比區