唯一参考号: | 31442000 |
---|---|
品牌: | hansgrohe |
产品系列: | Metris |
产品组: | Bath mixers |
宽度 (毫米): | 435 |
高度 (毫米): | 214 |
深度 (毫米): | 263 |
发布日期: | 2019-03-20 |
版本号: | 1 |
类型: | 对象(单个对象) |
产品网址: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--31442000 |
---|---|
安装说明: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--31442000 |
COBie Product Data Sheet: | |
产品认证: | |
技术描述: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--31442000 |
教学视频: | |
GTIN代码: | 4011097661100 |
二维码内包含下面的静态 URL,用 iPhone 或智能手机之类的设备扫描它即可回到此页
https://www.bimobject.com/zh/hansgrohe/product/31442000
材料(主): | Chrome |
---|---|
材料(次): | |
设计于: | Germany |
制造于: | Germany |
净重 (千克): | 3.66 |
BIMobject类别: | 卫生 - 龙头/水龙头/铜器 |
---|---|
IFC分类: | Sanitary Terminal |
UNSPSC名称: | Sanitary ware |
UNSPSC代码: | 301815 |
Uniclass 1.4 代码: | L725111 |
Uniclass 1.4 描述: | Mixer taps |
Uniclass 2.0 代码: | PR-31-75 |
Uniclass 2.0 描述: | Sanitary Accessories |
Uniclass 2015 代码: | Pr_40_20_87_09 |
Uniclass 2015 描述: | Bath taps |
NBS Reference 代码: | 31-75 |
NBS Reference 描述: | Sanitary Accessories |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 22 41 39 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Residential Faucets, Supplies, and Trim |
OmniClass编号: | 23-31 11 00 |
OmniClass标题: | Faucets |
CSI UniFormat II Code: | D2010 |
CSI UniFormat II Title: | Plumbing Fixtures |
名称 | 值 |
---|---|
Connection Size | 0.5 mm |
Connection Type | basic set |
Flow Rate | 5.811 gpm |
Mount Type | integrated shower support |
Plumbing Fixture Type | handles, escutcheon, diverter, bath filler |
BIMobject®