发布您的产品
Metris Bath spout
Metris Bath spout
    hansgrohe

    Metris Bath spout

    Metris Bath spout
    规格
    • Surfaces: - 31494000 Chrome Specification: • 1 function • projection 165 mm • wall-mounted • maximum flow rate at 3 bar: 20 l/min • connection dimension: DN20 • spray type: normal spray
    技术规格
    • 唯一参考31494000
    • 产品系列Bath fillers
    • 产品组Metris
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2019-03-26
    • 版本号1
    • 高度 (mm)65
    • 宽度 (mm)65
    • 深度 (mm)181
    相关
    • 主材料
    • 设计国家/地区德国
    • 制造国家/地区德国
    • 净重 (Kg)1
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 龙头/水龙头/铜器
    • IFC 分类阀门
    • ETIM 代码EC011421
    • ETIM 名称Outlet for sanitary taps
    • UNSPSC 名称Sanitary ware
    • UNSPSC 代码301815
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_87
    • Uniclass 2015 说明Taps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 代码01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 标题Sanitary Facilities
    • OmniClass 编号23-31 11 00
    • OmniClass 标题Faucets
    • CSI UniFormat II 代码D2010
    • CSI UniFormat II 标题Plumbing Fixtures