发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
hansgrohe/products/2bb855a1-f7da-47f0-81a4-061f046ccd88
主页
类别
卫生
龙头/水龙头/铜器
Focus Single lever basin mixer with pop-up waste set
在以下地区不可用: 美国
hansgrohe
关注
Focus Single lever basin mixer with pop-up waste set
Focus Single lever basin mixer with pop-up waste set
下载
规格
规格
Surfaces: - 31730007 Chrome Specification: • spout height: 53 mm
技术规格
技术规格
唯一参考
31730007
产品系列
Basin mixers
产品组
Focus
类型
对象(单个对象)
发布日期
2018-01-15
版本号
1
链接
链接
产品网址
https://www.hansgrohe.com.cn/articledetail--31730007
相关
相关
主材料
黄铜
次要材料
铬
设计国家/地区
德国
制造国家/地区
德国
净重 (Kg)
1.6
分类
分类
BIMobject 类别
卫生 - 龙头/水龙头/铜器
IFC 分类
阀门
UNSPSC 名称
Sanitary ware
UNSPSC 代码
301815
Uniclass 2015 代码
Pr_60_75_08_54
Uniclass 2015 说明
Mixers
CSI MasterFormat 2014 代码
41 14 33
CSI MasterFormat 2014 标题
Mixers
OmniClass 编号
23-31 11 00
OmniClass 标题
Faucets
CSI UniFormat II 代码
D2010
CSI UniFormat II 标题
Plumbing Fixtures
发售地区
亚洲
中国
类似产品
hansgrohe
Logis Universal Roll holder without cover
4.5
(
51
)
下载
hansgrohe
Raindance S Overhead shower 240 1jet with shower arm
4.7
(
39
)
下载
hansgrohe
Logis Universal Shaving mirror with LED light
5.0
(
7
)
下载
hansgrohe
WallStoris Planet Edition Towel hook wide
下载
hansgrohe
Locarno Single lever bath mixer floor-standing with lever handle
下载
hansgrohe
Logis Roll holder with cover
4.7
(
6
)