发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
hansgrohe/products/849c0950-a607-4dd8-9a42-793f2f4a362c
主页
类别
管道
管道设备
hansgrohe POE BWF 21-S backwash filter
在以下地区不可用: 美国
hansgrohe
关注
hansgrohe POE BWF 21-S backwash filter
hansgrohe POE BWF 21-S backwash filter
下载
规格
规格
Surfaces: - 40909007 n.a. Specification: • suitable for horizontal and vertical installation • mesh size/filter membrane size: 40 μm • connection dimension: DN20 • flow rate (at 0.05 MPa): 2.3 m³/h • point of entry
技术规格
技术规格
唯一参考
40909007
产品系列
Filtration
产品组合
hansgrohe
类型
对象(单个对象)
发布日期
2022-11-23
版本号
1
链接
链接
产品网址
https://www.hansgrohe.com.cn/articledetail--40909007
相关
相关
设计国家/地区
德国
制造国家/地区
德国
净重 (Kg)
0.8
分类
分类
BIMobject 类别
管道 - 管道设备
IFC 分类
卫浴终端
UNSPSC 名称
Plumbing fixtures
UNSPSC 代码
3018
CSI MasterFormat 2014 代码
12 58 00
CSI MasterFormat 2014 标题
Residential Furniture
CSI UniFormat II 代码
D2010
CSI UniFormat II 标题
Plumbing Fixtures
发售地区
亚洲
中国
类似产品
hansgrohe
RainDrain Point Complete set point drain 150/150 Nordics
下载
hansgrohe
RainDrain Flex Linear shower drain 90 cm cuttable for free mounting
下载
hansgrohe
RainDrain Installation set 1000 for shower drains finish sets
下载
hansgrohe
RainDrain Original Finish set shower drain 800
4.2
(
6
)
下载
hansgrohe
RainDrain Match Finish set shower drain 600 with height adjustable frame
下载
hansgrohe
RainDrain Match Finish set shower drain 1500 with height adjustable frame
下载