发布您的产品
AddStoris Single hook
AddStoris Single hook
    hansgrohe

    AddStoris Single hook

    4.8 星(最高 5 星)4.8(13 评价)
    AddStoris Towel hook
    规格
    • Surfaces: - 41742820 Brushed Nickel - 41742000 Chrome - 41742140 Brushed Bronze - 41742340 Brushed Black Chrome - 41742670 Matt Black - 41742700 Matt White - 41742990 Polished Gold Optic Specification: • wall-mounted • material: metal • with mounting material • concealed fastening • diameter drill hole: 6 mm
    技术规格
    • 唯一参考41742XXX
    • 产品系列Hooks
    • 产品组AddStoris
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2022-11-02
    • 版本号1
    • 高度 (mm)21
    • 宽度 (mm)16
    • 深度 (mm)30
    相关
    • 设计国家/地区德国
    • 制造国家/地区德国
    • 净重 (Kg)67
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 浴室配件
    • IFC 分类卫浴终端