发布您的产品
AddStoris Double roll holder
AddStoris Double roll holder
AddStoris Double roll holder
AddStoris Double roll holder
    hansgrohe

    AddStoris Double roll holder

    AddStoris Toilet paper holder double
    规格
    • Surfaces: - 41748820 Brushed Nickel - 41748000 Chrome - 41748140 Brushed Bronze - 41748340 Brushed Black Chrome - 41748670 Matt Black - 41748700 Matt White - 41748990 Polished Gold Optic Specification: • wall-mounted • material: metal • with mounting material • concealed fastening • drilling distance: 26 mm • diameter drill hole: 6 mm • for 2 paper rolls
    技术规格
    • 唯一参考41748XXX
    • 产品系列Roll holders
    • 产品组AddStoris
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2022-11-02
    • 版本号1
    • 高度 (mm)32
    • 宽度 (mm)300
    • 深度 (mm)78
    相关
    • 设计国家/地区德国
    • 制造国家/地区德国
    • 净重 (Kg)472.8
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 卫生间配件
    • IFC 分类卫浴终端