发布您的产品
AddStoris Toothbrush tumbler
AddStoris Toothbrush tumbler
    hansgrohe

    AddStoris Toothbrush tumbler

    AddStoris Toothbrush tumbler
    规格
    • Surfaces: - 41749820 Brushed Nickel - 41749000 Chrome - 41749140 Brushed Bronze - 41749340 Brushed Black Chrome - 41749670 Matt Black - 41749700 Matt White - 41749990 Polished Gold Optic Specification: • wall-mounted • material: matt glass • material holder: metal • with mounting material • concealed fastening • drilling distance: 26 mm • diameter drill hole: 6 mm
    技术规格
    • 唯一参考41749XXX
    • 产品系列Tooth brush tumbler
    • 产品组AddStoris
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2022-11-02
    • 版本号1
    • 高度 (mm)94
    • 宽度 (mm)81
    • 深度 (mm)91
    相关
    • 设计国家/地区德国
    • 制造国家/地区德国
    • 净重 (Kg)534
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 浴室配件
    • IFC 分类卫浴终端