发布您的产品
AddStoris Double hook
AddStoris Double hook
AddStoris Double hook
AddStoris Double hook
    hansgrohe

    AddStoris Double hook

    4.9 星(最高 5 星)4.9(7 评价)
    AddStoris Towel hook double
    规格
    • Surfaces: - 41755820 Brushed Nickel - 41755000 Chrome - 41755140 Brushed Bronze - 41755340 Brushed Black Chrome - 41755670 Matt Black - 41755700 Matt White - 41755990 Polished Gold Optic Specification: • wall-mounted • material: metal • with mounting material • concealed fastening • drilling distance: 50 mm • diameter drill hole: 6 mm
    技术规格
    • 唯一参考41755XXX
    • 产品系列Hooks
    • 产品组AddStoris
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2022-11-02
    • 版本号1
    • 高度 (mm)21
    • 宽度 (mm)66
    • 深度 (mm)36
    相关
    • 设计国家/地区德国
    • 制造国家/地区德国
    • 净重 (Kg)125.6
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 浴室配件
    • IFC 分类卫浴终端