发布您的产品
41761CHN AddStoris S Corner basket
41761CHN AddStoris S Corner basket
41761CHN AddStoris S Corner basket
41761CHN AddStoris S Corner basket
41761CHN AddStoris S Corner basket
    hansgrohe

    41761CHN AddStoris S Corner basket

    AddStoris S Corner basket
    规格
    • Surfaces:

      -41762007 Chrome

      -41762147 Brushed Bronze

      -41762677 Matt Black

      -41762707 Matt White

      Specification:

      • wall-mounted

      • holder material: metal

      • with mounting material

      • concealed fastening

      • diameter drill hole: 6 mm

    技术规格
    • 唯一参考41761CHN
    • 产品系列AddStoris
    • 产品组合Soap dishes /-basket
    • 类型建筑材料材料
    • 发布日期2026-11-20
    • 版本号1
    • 高度 (mm)17
    • 宽度 (mm)302
    • 深度 (mm)154
    相关
    • 设计国家/地区德国
    • 净重 (Kg)1.12
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 浴室配件
    • IFC 分类装饰元素
    • ETIM 代码EC010557
    • ETIM 名称Soap holder
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_76_82
    • Uniclass 2015 说明Soap dishes
    • CSI MasterFormat 2014 代码10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 标题Toilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass 编号23-31 25 29 11
    • OmniClass 标题Hand Soap Holders

    发售地区

    亚洲
    中国