发布您的产品
41764CHN AddStoris S Grab bar
41764CHN AddStoris S Grab bar
41764CHN AddStoris S Grab bar
41764CHN AddStoris S Grab bar
    hansgrohe

    41764CHN AddStoris S Grab bar

    AddStoris S Grab bar
    规格
    • Surfaces:

      -41764007 Chrome

      -41764147 Brushed Bronze

      -41764677 Matt Black

      -41764707 Matt White

      Specification:

      • wall-mounted

      • material: metal

      • holder material: metal

      • length: 340 mm

      • with mounting material

      • concealed fastening

      • drilling distance: 306 mm

      • diameter drill hole: 6 mm

    技术规格
    • 唯一参考41764CHN
    • 产品系列Grab bars
    • 产品组合AddStoris S
    • 类型建筑材料材料
    • 发布日期2026-11-20
    • 版本号1
    • 高度 (mm)45
    • 宽度 (mm)340
    • 深度 (mm)74
    相关
    • 设计国家/地区德国
    • 净重 (Kg)0.91
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 浴室配件
    • IFC 分类装饰元素
    • ETIM 代码EC011028
    • ETIM 名称Grab handle/rail disabled sanitary
    • OmniClass 编号23-31 25 25
    • OmniClass 标题Towel Bars

    发售地区

    亚洲
    中国