发布您的产品
41764XXX AddStoris S Grab bar
41764XXX AddStoris S Grab bar
41764XXX AddStoris S Grab bar
41764XXX AddStoris S Grab bar
    hansgrohe

    41764XXX AddStoris S Grab bar

    AddStoris S Grab bar
    规格
    • Surfaces:

      -41764000 Chrome

      -41764140 Brushed Bronze

      -41764250 Brushed Gold Optic

      -41764340 Brushed Black Chrome

      -41764670 Matt Black

      -41764700 Matt White

      - 41764800 Brushed Steel Optic

      -41764820 Brushed Nickel

      -41764830 Polished Nickel

      Specification:

      • wall-mounted

      • material: metal

      • length: 340 mm

      • with mounting material

      • concealed fastening

      • drilling distance: 306 mm

      • diameter drill hole: 6 mm

    技术规格
    • 唯一参考41764XXX
    • 产品系列Grab bars
    • 产品组合AddStoris S
    • 类型建筑材料材料
    • 发布日期2026-11-20
    • 版本号1
    • 高度 (mm)45
    • 宽度 (mm)340
    • 深度 (mm)74
    相关
    • 设计国家/地区德国
    • 制造国家/地区中国
    • 净重 (Kg)1
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 浴室配件
    • IFC 分类装饰元素
    • ETIM 代码EC011028
    • ETIM 名称Grab handle/rail disabled sanitary
    • OmniClass 编号23-31 25 25
    • OmniClass 标题Towel Bars