发布您的产品
AddStoris Roll holder with shelf
AddStoris Roll holder with shelf
AddStoris Roll holder with shelf
AddStoris Roll holder with shelf
    hansgrohe

    AddStoris Roll holder with shelf

    4.2 星(最高 5 星)4.2(11 评价)
    AddStoris Toilet paper holder with shelf
    规格
    • Surfaces: - 41772820 Brushed Nickel - 41772000 Chrome - 41772140 Brushed Bronze - 41772340 Brushed Black Chrome - 41772670 Matt Black - 41772700 Matt White - 41772990 Polished Gold Optic Specification: • wall-mounted • material: metal • with mounting material • concealed fastening • drilling distance: 26 mm • diameter drill hole: 6 mm
    技术规格
    • 唯一参考41772XXX
    • 产品系列Roll holders
    • 产品组AddStoris
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2022-11-02
    • 版本号1
    • 高度 (mm)77
    • 宽度 (mm)150
    • 深度 (mm)80
    相关
    • 设计国家/地区德国
    • 制造国家/地区德国
    • 净重 (Kg)605.9
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 卫生间配件
    • IFC 分类卫浴终端