发布您的产品
Under-mount sink 180/450
Under-mount sink 180/450
    hansgrohe

    Under-mount sink 180/450

    S71 S719-U655 Under-mount sink 180/450
    规格
    • Surfaces: - 43429800 Stainless Steel Specification: • cut-out dimensions: 653 x 398 mm • material: stainless steel • number of bowls: 1 main bowl and 1 additional bowl • without tap hole • cabinet size: 80 cm • type of installation: undermount, flat on the countertop (self-rimming) or flush-mount installation • position overflow: on the right side of the main bowl • corner radius: 10 mm • sink depth: 190 mm • depth half sink: 135 mm • waste set not included - please order one waste set from the required parts
    技术规格
    • 唯一参考43429800
    • 产品系列Sinks
    • 产品组S71
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2018-01-15
    • 版本号1
    • 高度 (mm)190
    • 宽度 (mm)705
    • 深度 (mm)450
    相关
    • 设计国家/地区德国
    • 制造国家/地区德国
    • 净重 (Kg)6.6
    分类
    • BIMobject 类别厨房 - 水槽
    • IFC 分类卫浴终端
    • ETIM 代码EC011315
    • ETIM 名称Kitchen sink
    • UNSPSC 名称Sinks
    • UNSPSC 代码30181504
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_96
    • Uniclass 2015 说明Wash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 代码22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 标题Residential Sinks
    • OmniClass 编号23-31 13 00
    • OmniClass 标题Sinks
    • CSI UniFormat II 代码D2010
    • CSI UniFormat II 标题Plumbing Fixtures
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
    瓦利斯和富圖納群島
    拉脱维亚
    大韓
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
    聖文森與格瑞那丁
    布隆迪
    波斯尼亚 黑塞哥维那
    泰国
    英属维尔京群岛
    摩洛哥
    泽西岛
    澳门
    荷属圣马丁
    斯威士兰
    爱尔兰
    科威特
    荷蘭加勒比區