唯一参考号: | 43926000 |
---|---|
品牌: | hansgrohe |
产品系列: | hansgrohe |
产品组: | Waste systems sink |
宽度 (毫米): | 235 |
高度 (毫米): | 267 |
深度 (毫米): | 558 |
发布日期: | 2019-03-26 |
版本号: | 1 |
类型: | 对象(单个对象) |
产品网址: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--43926000 |
---|---|
安装说明: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--43926000 |
COBie Product Data Sheet: | |
产品认证: | |
技术描述: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--43926000 |
教学视频: | |
GTIN代码: | 4059625007990 |
二维码内包含下面的静态 URL,用 iPhone 或智能手机之类的设备扫描它即可回到此页
https://www.bimobject.com/zh/hansgrohe/product/43926000
材料(主): | Other |
---|---|
材料(次): | Chrome |
设计于: | Germany |
制造于: | Germany |
净重 (千克): | 0.81 |
BIMobject类别: | 管道 - 阀门 |
---|---|
IFC分类: | Valve |
UNSPSC名称: | Valve parts or accessories |
UNSPSC代码: | 40141616 |
Uniclass 1.4 代码: | L7136 |
Uniclass 1.4 描述: | Valves |
Uniclass 2.0 代码: | PR-94-93 |
Uniclass 2.0 描述: | Valve Accessories |
Uniclass 2015 代码: | Pr_65_54 |
Uniclass 2015 描述: | Valve products |
NBS Reference 代码: | 94-93 |
NBS Reference 描述: | Valve Accessories |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 40 05 89 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Valve Accessories |
OmniClass编号: | 23-27 31 00 |
OmniClass标题: | Valves |
CSI UniFormat II Code: | D20 |
CSI UniFormat II Title: | PLUMBING |
名称 | 值 |
---|---|
Method Of Operation | pushing/pulling screen basket |
Plumbing Fixture Type | waste and overflow set, screen basket, trap |
Waste Connection | True |
BIMobject®