发布您的产品
50001XXX 汉斯格雅 下水套件 长流水型落水套件
50001XXX 汉斯格雅 下水套件 长流水型落水套件
    hansgrohe

    50001XXX 汉斯格雅 下水套件 长流水型落水套件

    汉斯格雅 下水套件 长流水型落水套件
    规格
    • Surfaces: - 50001000 镀铬 - 50001020 polished chrome - 50001130 抛光铜色 - 50001140 博雅金 - 50001250 磨砂金色 - 50001260 磨砂铬色 - 50001300 抛光红金色 - 50001310 磨砂红金色 - 50001330 抛光黑金色 - 50001340 睿智黑 - 50001420 白金 - 50001430 红色 - 50001450 白色 - 50001460 白色 - 50001480 黄色 - 50001610 黑色 - 50001650 橙色 - 50001670 摩登黑 - 50001700 前卫白 - 50001800 不锈钢色 - 50001810 缎面 - 50001820 拉丝镍 - 50001830 抛光镍 - 50001840 细黄铜 - 50001880 镀铬缎面 - 50001930 抛光黄铜 - 50001950 brushed brass - 50001990 奢华金 Specification: • 长流水落水 • 适合不带溢水的碗盆 • 材料: 黄铜 • 排水塞材料: 不锈钢 • 接口尺寸 G 1 ¼
    技术规格
    • 唯一参考50001XXX
    • 产品系列Waste systems washbasin
    • 产品组hansgrohe
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2022-11-02
    • 版本号1
    • 高度 (mm)100
    相关
    • 主材料黄铜
    • 次要材料
    • 设计国家/地区德国
    • 制造国家/地区德国
    • 净重 (Kg)195
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 龙头/水龙头/铜器
    • IFC 分类卫浴终端
    • UNSPSC 名称Sanitary ware
    • UNSPSC 代码301815
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_20
    • Uniclass 2015 说明Sanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 代码01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 标题Sanitary Facilities
    • OmniClass 编号23-19 31 17
    • OmniClass 标题Sanitary Room Units
    • CSI UniFormat II 代码D2010
    • CSI UniFormat II 标题Plumbing Fixtures