发布您的产品
XtraStoris Rock Wall niche with tileable door 30 x 15 x 10 cm
XtraStoris Rock Wall niche with tileable door 30 x 15 x 10 cm
    hansgrohe

    XtraStoris Rock Wall niche with tileable door 30 x 15 x 10 cm

    XtraStoris Rock Wall niche with tileable door 300/150/100
    规格
    • Surfaces: - 56082800 Brushed Stainless Steel - 56082670 Matt Black - 56082700 Matt White Specification: • consists of: wall niche with tileable door, sealing set • tileable Push-Open door • depth of the tileable door: 12 mm • installation depth: 100 mm • where to use: renovation, new construction • variable installation depth • easy to clean surface • suitable for use in wet areas • easy adjustment to tile thickness • wall type: solid wall construction, drywall construction • material sealing set: Polystyrene (PS) • material wall niche: Stainless Steel 304 (1.4301) • dimensions wall niche: 300 x 150 x 100 mm (HxWxD) • required dimensions for sealing set: 313 x 175 x 100 mm (HxWxD)
    技术规格
    • 唯一参考56082XXX
    • 产品系列Wall niches
    • 产品组XtraStoris Rock
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2022-11-02
    • 版本号1
    • 高度 (mm)390
    • 宽度 (mm)240
    • 深度 (mm)105
    相关
    • 主材料不锈钢
    • 设计国家/地区德国
    • 制造国家/地区德国
    • 净重 (Kg)2.7
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 仓库
    • IFC 分类装饰元素
    • ETIM 代码EC011801
    • ETIM 名称Module sanitary accessories
    • UNSPSC 名称Sanitary ware
    • UNSPSC 代码301815
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_30_78_03
    • Uniclass 2015 说明Bathroom cabinets
    • CSI MasterFormat 2014 代码12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 标题Bathroom Casework
    • OmniClass 编号23-31 25 13
    • OmniClass 标题Bathroom Cabinets
    • CSI UniFormat II 代码E2010
    • CSI UniFormat II 标题Fixed Furnishings
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
    瓦利斯和富圖納群島
    拉脱维亚
    大韓
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
    聖文森與格瑞那丁
    布隆迪
    波斯尼亚 黑塞哥维那
    泰国
    英属维尔京群岛
    摩洛哥
    泽西岛
    澳门
    荷属圣马丁
    斯威士兰
    爱尔兰
    科威特
    荷蘭加勒比區