发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
hansgrohe/products/b1c84ffb-9069-48a0-aadd-fe11c32a5bbf
主页
类别
管道
排水系统
RainDrain Brilliance Boardwalk Complete set point drain 150/150 with height adjustable frame
可用位置 美国
hansgrohe
关注
RainDrain Brilliance Boardwalk Complete set point drain 150/150 with height adjustable frame
RainDrain Brilliance Boardwalk Complete set point drain 150/150 with height adjustable frame
下载
规格
规格
Surfaces: - 56136801 Brushed Stainless Steel Specification: • consists of: point drain, installation set, pre-assembled sealing membrane, grate removal tool • direction of outlet: vertical • easy to clean surface • easy adjustment to tile thickness with height adjustable frame (7 – 18 mm) • where to use: new construction, renovation • grate removal tool allows easy removal of the finish set • with removable hair strainer • mounting type: free in the floor • grate material: Stainless Steel 304 (1.4301) • suitable for primary and secondary drainage
技术规格
技术规格
唯一参考
56136USA
产品系列
Shower drains
产品组
RainDrain Match Boardwalk
类型
对象(单个对象)
发布日期
2023-07-31
版本号
1
链接
链接
产品网址
https://pro.hansgrohe.com/articledetail--56136801
相关
相关
设计国家/地区
德国
制造国家/地区
德国
净重 (Lbs)
1.9
分类
分类
BIMobject 类别
管道 - 排水系统
IFC 分类
管件
ETIM 代码
EC011720
ETIM 名称
Shower drain
UNSPSC 名称
Plumbing adapters
UNSPSC 代码
40141719
Uniclass 2015 代码
Pr_65_52_25
Uniclass 2015 说明
Drainage traps and accessories
CSI MasterFormat 2014 代码
22 13 19.13
CSI MasterFormat 2014 标题
Sanitary Drains
OmniClass 编号
23-31 17 29
OmniClass 标题
Shower Drains
CSI UniFormat II 代码
D2010
CSI UniFormat II 标题
Plumbing Fixtures
发售地区
北美
美国
类似产品
hansgrohe
RainDrain Compact Complete set shower drain 600 for standard installation
下载
hansgrohe
RainDrain Brilliance Complete set point drain 100/100 tileable rear cover
下载
hansgrohe
RainDrain Rock Complete set point drain 100/100 tileable
下载
hansgrohe
RainDrain Flex Linear shower drain 120 cm cuttable for free mounting
下载
hansgrohe
RainDrain Minimalistic Finish set shower drain 700
下载
hansgrohe
RainDrain Point Complete set point drain 150/150 Nordics
下载
Revit 版 Design App
只需单击一下,即可将族直接加载到您的 Revit 模型中
获取一个更轻松地访问新对象、存储 Revit 族以及与团队协作的地方。
直接与 Revit 旁边的 BIM 对象一起工作
2GB 云存储 - 存储您的 Revit 内容
直接从 Revit 获取内含碳 LCA (A1-A3)
免费下载
阅读更多