发布您的产品
60102XXX GladeLake S Washbasin 600/490 with tap hole and overflow
60102XXX GladeLake S Washbasin 600/490 with tap hole and overflow
    hansgrohe

    60102XXX GladeLake S Washbasin 600/490 with tap hole and overflow

    GladeLake S Washbasin 600/490 with tap hole and overflow
    规格
    • Surfaces:

      - 60102450 White

      Specification:

      • material: ceramic
      • outer dimensions basin: 600x490x170 mm (WxDxH)
      • basin inner height: 140 mm
      • with one tap hole
      • with overflow
      • CE conformed
      • without waste set
      • installation type: wall mounted
      • overflow class: CL25

    技术规格
    • 唯一参考60102XXX
    • 产品系列Washbasins
    • 产品组GladeLake S
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2025-07-09
    • 版本号1
    • 高度 (mm)185
    • 宽度 (mm)600
    • 深度 (mm)490
    相关
    • 设计国家/地区德国
    • 制造国家/地区德国
    • 净重 (Kg)16.98
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 盆
    • IFC 分类卫浴终端
    • ETIM 代码EC011550
    • ETIM 名称Washbasin
    • UNSPSC 名称Sanitary ware
    • UNSPSC 代码301815
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_96
    • Uniclass 2015 说明Wash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 代码22 41 16.13
    • CSI MasterFormat 2014 标题Residential Lavatories
    • OmniClass 编号23-31 13 00
    • OmniClass 标题Sinks
    • CSI UniFormat II 代码D2010
    • CSI UniFormat II 标题Plumbing Fixtures
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
    瓦利斯和富圖納群島
    拉脱维亚
    大韓
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
    聖文森與格瑞那丁
    布隆迪
    波斯尼亚 黑塞哥维那
    泰国
    英属维尔京群岛
    摩洛哥
    泽西岛
    澳门
    荷属圣马丁
    斯威士兰
    爱尔兰
    科威特
    荷蘭加勒比區