发布您的产品
EluPura Q Wall hung WC 540 rimless
EluPura Q Wall hung WC 540 rimless
    hansgrohe

    EluPura Q Wall hung WC 540 rimless

    EluPura Q Wall hung WC 540 rimless
    规格
    • Surfaces: - 60194450 White Specification: • material: ceramic • Made to fit NoiseReduction: customized soundproofing mat included • degree of gloss: glossy • flushing type: wash-down • rimless • concealed fastening • horizontal outlet • installation type: wall-mounted
    技术规格
    • 唯一参考60194XXX
    • 产品系列Toilets
    • 产品组EluPura Q
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2023-08-30
    • 版本号1
    • 高度 (mm)400
    • 宽度 (mm)360
    • 深度 (mm)540
    相关
    • 设计国家/地区德国
    • 制造国家/地区德国
    • 净重 (Kg)22
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 洗手间
    • IFC 分类装饰元素
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_93_94
    • Uniclass 2015 说明WC pans
    • OmniClass 编号23-31 19 00
    • OmniClass 标题Toilets