发布您的产品
60269XXX EluPura Original Q Tank bottom inlet UK
60269XXX EluPura Original Q Tank bottom inlet UK
60269XXX EluPura Original Q Tank bottom inlet UK
    hansgrohe

    60269XXX EluPura Original Q Tank bottom inlet UK

    EluPura Original Q Tank bottom inlet UK
    规格
    • Surfaces:

      - 60269450 White

      Specification:

      • material: ceramic
      • connection: internal thread
      • complies with type 2 according to EN997
      • operation via push button
      • water connection: bottom
      • dual flushing
      • degree of gloss: glossy
      • cistern flush volume large: 5 l
      • cistern flush volume small: 3 l


    技术规格
    • 唯一参考60269XXX
    • 产品系列Top mounted cisterns
    • 产品组EluPura Original
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2024-10-17
    • 版本号1
    • 高度 (mm)330
    • 宽度 (mm)390
    • 深度 (mm)150
    相关
    • 设计国家/地区德国
    • 制造国家/地区德国
    • 净重 (Kg)14.52
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 厕所水箱
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
    瓦利斯和富圖納群島
    拉脱维亚
    大韓
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
    聖文森與格瑞那丁
    布隆迪
    波斯尼亚 黑塞哥维那
    泰国
    英属维尔京群岛
    摩洛哥
    泽西岛
    澳门
    荷属圣马丁
    斯威士兰
    爱尔兰
    科威特
    荷蘭加勒比區