发布您的产品
Xuniva Q Undercounter basin 450/350 without tap hole with overflow, SmartClean
Xuniva Q Undercounter basin 450/350 without tap hole with overflow, SmartClean
    hansgrohe

    Xuniva Q Undercounter basin 450/350 without tap hole with overflow, SmartClean

    Xuniva Q Undercounter basin 450/350 without tap hole with overflow, SmartClean
    规格
    • Surfaces: - 61052450 White Specification: • material: ceramic • SmartClean: dirt-repellent glaze • degree of gloss: glossy • without tap hole • with overflow • without shelf • without waste set • 450 x 350 mm • installation type: undermount • with mounting material
    技术规格
    • 唯一参考61052XXX
    • 产品系列Washbasins
    • 产品组Xuniva Q
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2023-06-14
    • 版本号1
    • 高度 (mm)175
    • 宽度 (mm)450
    • 深度 (mm)350
    相关
    • 设计国家/地区德国
    • 制造国家/地区德国
    • 净重 (Kg)8.3
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 盆
    • IFC 分类卫浴终端
    • ETIM 代码EC011550
    • ETIM 名称Washbasin
    • UNSPSC 名称Sanitary ware
    • UNSPSC 代码301815
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_96
    • Uniclass 2015 说明Wash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 代码22 41 16.13
    • CSI MasterFormat 2014 标题Residential Lavatories
    • OmniClass 编号23-31 13 00
    • OmniClass 标题Sinks
    • CSI UniFormat II 代码D2010
    • CSI UniFormat II 标题Plumbing Fixtures
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
    瓦利斯和富圖納群島
    拉脱维亚
    大韓
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
    聖文森與格瑞那丁
    布隆迪
    波斯尼亚 黑塞哥维那
    泰国
    英属维尔京群岛
    摩洛哥
    泽西岛
    澳门
    荷属圣马丁
    斯威士兰
    爱尔兰
    科威特
    荷蘭加勒比區