发布您的产品
EluPura Q Wall hung Bidet  540 with tap hole and overflow, SmartClean
EluPura Q Wall hung Bidet  540 with tap hole and overflow, SmartClean
    hansgrohe

    EluPura Q Wall hung Bidet 540 with tap hole and overflow, SmartClean

    EluPura Q Wall hung Bidet 540 with tap hole and overflow, SmartClean
    规格
    • Surfaces: - 61170450 White Specification: • material: ceramic • Made to fit NoiseReduction: customized soundproofing mat included • SmartClean: dirt-repellent glaze • degree of gloss ceramic: glossy • with one tap hole • with overflow
    技术规格
    • 唯一参考61170XXX
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2025-03-16
    • 版本号1
    • 高度 (mm)400
    • 宽度 (mm)360
    • 深度 (mm)540
    相关
    • 设计国家/地区德国
    • 制造国家/地区德国
    • 净重 (Kg)20.8
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 坐浴盆
    • IFC 分类卫浴终端
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_06_11
    • Uniclass 2015 说明Bidets
    • CSI MasterFormat 2014 代码22 41 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 标题Residential Bidets
    • OmniClass 编号23-31 23 00
    • OmniClass 标题Bidets
    • CSI UniFormat II 代码D2010
    • CSI UniFormat II 标题Plumbing Fixtures
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
    瓦利斯和富圖納群島
    拉脱维亚
    大韓
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
    聖文森與格瑞那丁
    布隆迪
    波斯尼亚 黑塞哥维那
    泰国
    英属维尔京群岛
    摩洛哥
    泽西岛
    澳门
    荷属圣马丁
    斯威士兰
    爱尔兰
    科威特
    荷蘭加勒比區