发布您的产品
61174XXX EluPura Original S Urinal with rear water supply and bottom/rear outlet rimless, SmartClean
hansgrohe

61174XXX EluPura Original S Urinal with rear water supply and bottom/rear outlet rimless, SmartClean

EluPura Original S Urinal with rear water supply and bottom/rear outlet rimless, SmartClean
规格
  • Surfaces: - 61174450 White Specification: • material: ceramic • Made to fit NoiseReduction: soundproofing mat matched to the shape of the product • SmartClean: dirt-repellent glaze • degree of gloss ceramic: glossy • siphon included • rimless • water supply from the rear • connection: wall • with mounting material
技术规格
  • 唯一参考61174XXX
  • 产品系列Urinals
  • 产品组EluPura Original
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2024-10-17
  • 版本号1
  • 高度 (mm)600
  • 宽度 (mm)320
  • 深度 (mm)310
相关
  • 设计国家/地区德国
  • 制造国家/地区德国
  • 净重 (Kg)21
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 小便器
  • IFC 分类卫浴终端
  • UNSPSC 名称Urinals
  • UNSPSC 代码30181506
  • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_93
  • Uniclass 2015 说明Urinal and WC fittings
  • CSI MasterFormat 2014 代码22 42 13.16
  • CSI MasterFormat 2014 标题Commercial Urinals
  • OmniClass 编号23-31 21 00
  • OmniClass 标题Urinals
  • CSI UniFormat II 代码D2010
  • CSI UniFormat II 标题Plumbing Fixtures
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
瓦利斯和富圖納群島
拉脱维亚
大韓
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
聖文森與格瑞那丁
布隆迪
波斯尼亚 黑塞哥维那
泰国
英属维尔京群岛
摩洛哥
泽西岛
澳门
荷属圣马丁
斯威士兰
爱尔兰
科威特
荷蘭加勒比區