发布您的产品
Logis 3-hole basin mixer 150 with pop-up waste set
Logis 3-hole basin mixer 150 with pop-up waste set
    hansgrohe

    Logis 3-hole basin mixer 150 with pop-up waste set

    Logis 3-hole basin mixer 150 with pop-up waste set
    规格
    • Surfaces: - 71133000 Chrome Specification: • consists of: 3-hole basin mixer, waste set • ComfortZone 150 • projection: 109 mm • spout height: 153 mm • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • ceramic valves hot/ cold 90° • suitable for continuous flow water heaters • pop-up waste set G 1¼ • material waste set: synthetic • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15
    技术规格
    • 唯一参考71133000
    • 产品系列Basin mixers
    • 产品组Logis
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2018-01-25
    • 版本号1
    • 高度 (mm)226
    • 宽度 (mm)252
    • 深度 (mm)165
    相关
    • 设计国家/地区德国
    • 制造国家/地区德国
    • 净重 (Kg)2.2
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 龙头/水龙头/铜器
    • IFC 分类阀门
    • UNSPSC 名称Sanitary ware
    • UNSPSC 代码301815
    • Uniclass 2015 代码Pr_60_75_08_54
    • Uniclass 2015 说明Mixers
    • CSI MasterFormat 2014 代码41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 标题Mixers
    • OmniClass 编号23-31 11 00
    • OmniClass 标题Faucets
    • CSI UniFormat II 代码D2010
    • CSI UniFormat II 标题Plumbing Fixtures
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
    瓦利斯和富圖納群島
    拉脱维亚
    大韓
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
    聖文森與格瑞那丁
    布隆迪
    波斯尼亚 黑塞哥维那
    泰国
    英属维尔京群岛
    摩洛哥
    泽西岛
    澳门
    荷属圣马丁
    斯威士兰
    爱尔兰
    科威特
    荷蘭加勒比區