发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
hansgrohe/products/03bc4cf9-1b14-4490-a267-ddb0b036e90b
主页
类别
卫生
龙头/水龙头/铜器
Logis 3-hole basin mixer 150 with pop-up waste set
可用位置 美国
hansgrohe
关注
Logis 3-hole basin mixer 150 with pop-up waste set
Logis 3-hole basin mixer 150 with pop-up waste set
下载
规格
规格
Surfaces: - 71533671 Matt Black - 71533001 Chrome - 71533005 Chrome - 71533821 Brushed Nickel - 71533825 Brushed Nickel Specification: • ComfortZone 150 • projection: 108 mm • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 4,5 l/min • ceramic valves hot/ cold 90° • suitable for continuous flow water heaters • pop-up waste set G 1 • connection type: NPT ½
技术规格
技术规格
唯一参考
71533USA
产品系列
Basin mixers
产品组
Logis
类型
对象(单个对象)
发布日期
2023-03-13
版本号
1
高度 (inch)
8.88
宽度 (inch)
13.75
深度 (inch)
5.5
链接
链接
产品网址
https://www.hansgrohe.com/articledetail--71533671
相关
相关
设计国家/地区
德国
制造国家/地区
德国
净重 (Lbs)
3
分类
分类
BIMobject 类别
卫生 - 龙头/水龙头/铜器
IFC 分类
阀门
ETIM 代码
EC010862
ETIM 名称
Bath mixing tap
UNSPSC 名称
Sanitary ware
UNSPSC 代码
301815
Uniclass 2015 代码
Pr_40_20_87
Uniclass 2015 说明
Taps and water supply outlet fittings
CSI MasterFormat 2014 代码
22 41 39
CSI MasterFormat 2014 标题
Residential Faucets, Supplies, and Trim
OmniClass 编号
23-31 11 00
OmniClass 标题
Faucets
CSI UniFormat II 代码
D2010
CSI UniFormat II 标题
Plumbing Fixtures
发售地区
北美
美国
类似产品
hansgrohe
Logis Universal Roll holder without cover
4.5
(
51
)
下载
hansgrohe
AddStoris Pedal Bin
4.9
(
17
)
下载
hansgrohe
Ecostat Thermostat S for concealed installation with volume control and diverter
下载
hansgrohe
Crometta Shower set Vario with shower bar 72 cm
下载
hansgrohe
Logis Roll holder without cover
4.5
(
23
)
下载
hansgrohe
Raindance S Overhead shower 240 1jet with shower arm
4.6
(
42
)
下载