发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
hansgrohe/products/00c74117-9582-40f9-9571-4032a5948394
主页
类别
卫生
龙头/水龙头/铜器
Rebris S Single lever bath mixer for concealed installation
在以下地区不可用: 美国
hansgrohe
关注
Rebris S Single lever bath mixer for concealed installation
Rebris S Single lever bath mixer for concealed installation
下载
规格
规格
Surfaces: - 72466007 Chrome - 72466677 Matt Black Specification: • 2 functions • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • diverter with automatic resetting • connection type: basic set • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar
技术规格
技术规格
唯一参考
72466CHN
产品系列
Bath mixers
产品组
Rebris S
类型
对象(单个对象)
发布日期
2022-11-02
版本号
1
高度 (mm)
187
宽度 (mm)
150
深度 (mm)
90
链接
链接
产品网址
https://www.hansgrohe.com.cn/articledetail--72466007
相关
相关
设计国家/地区
德国
制造国家/地区
德国
净重 (Kg)
446
分类
分类
BIMobject 类别
卫生 - 龙头/水龙头/铜器
IFC 分类
阀门
ETIM 代码
EC010862
ETIM 名称
Bath mixing tap
UNSPSC 名称
Sanitary ware
UNSPSC 代码
301815
Uniclass 2015 代码
Pr_40_20_87
Uniclass 2015 说明
Taps and water supply outlet fittings
CSI MasterFormat 2014 代码
22 41 39
CSI MasterFormat 2014 标题
Residential Faucets, Supplies, and Trim
OmniClass 编号
23-31 11 00
OmniClass 标题
Faucets
CSI UniFormat II 代码
D2010
CSI UniFormat II 标题
Plumbing Fixtures
发售地区
亚洲
中国
类似产品
hansgrohe
Logis Universal Roll holder without cover
4.5
(
51
)
下载
hansgrohe
AddStoris Pedal Bin
4.9
(
17
)
下载
hansgrohe
Ecostat Thermostat S for concealed installation with volume control and diverter
下载
hansgrohe
Crometta Shower set Vario with shower bar 72 cm
下载
hansgrohe
Logis Roll holder without cover
4.5
(
23
)
下载
hansgrohe
Raindance S Overhead shower 240 1jet with shower arm
4.6
(
42
)
下载