发布您的产品
Centrica Floor-mounted WC
Centrica Floor-mounted WC
Centrica Floor-mounted WC
    Hatria

    Centrica Floor-mounted WC

    Back-to-wall universal outlet PURE VORTEX® WC with adjustable floor outlet Complete of fixings
    技术规格
    • 唯一参考Centrica-Floor-mounted-WC
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2026-03-23
    • 版本号1
    • 高度 (mm)430
    • 宽度 (mm)355
    • 深度 (mm)550
    相关
    • 主材料陶瓷
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 洗手间