发布您的产品
Hawa Frontslide 60 A Sliding shutter system
Hawa

Hawa Frontslide 60 A Sliding shutter system

Hawa Frontslide 60 sliding shutter system for top-running wooden or metal shutters up to 60 kg (132 lbs.), with screwed on running track. Ceiling or architrave mounting.

技术规格
  • 唯一参考hawa-frontslide-60-a
  • 产品系列Dividing
  • 产品组合Sliding Shutters
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2022-04-30
  • 版本号1
相关
  • 主材料铝
  • 次要材料钢
  • 设计国家/地区瑞士
  • 制造国家/地区瑞士
分类
  • BIMobject 类别门 - Shutters
  • IFC 分类门板
  • UNSPSC 名称Shutters
  • UNSPSC 代码30151801
  • Uniclass 2015 代码Ss_25_50_80
  • Uniclass 2015 说明Shutter systems
  • CSI MasterFormat 2014 代码10 71 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 标题Exterior Shutters
  • OmniClass 编号23-17 21 11 13 15
  • OmniClass 标题Sliding Exterior Shutters

发售地区

欧洲
奥地利
德国
法国
瑞士