发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
hay/products/4474ca34-2c7a-4944-9d83-0ffa07e165ac
主页
类别
家具
货架和存储
CABI U CONTAINER
可用位置 美国
Hay
关注
CABI U CONTAINER
Cabi U Container is storage on wheels in powder-coated steel that fits discreetly under your desk with three drawers for all your storage needs. 3 drawers and interior including wheels.
下载
技术规格
技术规格
唯一参考
cabin_u_container
产品系列
Storage
产品组
CAbI U CONTAINER
类型
对象(单个对象)
发布日期
2012-09-20
版本号
1
高度 (mm)
560
宽度 (mm)
380
深度 (mm)
550
链接
链接
产品网址
http://www.hay.dk/#/site/furniture/storage/cabi-u-container
相关
相关
主材料
钣金
设计国家/地区
丹麦
制造国家/地区
丹麦
分类
分类
BIMobject 类别
家具 - 货架和存储
IFC 分类
家具
UNSPSC 名称
Furniture and Furnishings
UNSPSC 代码
56
类似产品
Southwest Solutions Group
Monitor Generic
4.5
(
43
)
下载
SEPS2BIM
M2055 - Shelving, Storage, Wire, CRS, w/Adjustable Shelves
4.2
(
18
)
下载
Southwest Solutions Group
Pallet Rack Steel Shelving
4.6
(
61
)
下载
Southwest Solutions Group
Mobile Wire Shelving Wire Shelving
4.8
(
17
)
下载
Southwest Solutions Group
Washer / Dryer Residential Furniture
4.7
(
6
)
下载
Southwest Solutions Group
Corner Laminate Reception Desk
4.6
(
64
)
下载
Revit 版 Design App
只需单击一下,即可将族直接加载到您的 Revit 模型中
获取一个更轻松地访问新对象、存储 Revit 族以及与团队协作的地方。
直接与 Revit 旁边的 BIM 对象一起工作
2GB 云存储 - 存储您的 Revit 内容
直接从 Revit 获取内含碳 LCA (A1-A3)
免费下载
阅读更多