发布您的产品
Energy Master Single-Sided Indoor Wood Fireplace
Heat & Glo

Energy Master Single-Sided Indoor Wood Fireplace

4.3 out of 5 stars4.3(8 reviews)

No. 1 in wood fireplace efficiency

Get the most from your wood fireplace with Energy Master’s energy efficient, unique heat-circulating firebox that distributes warmth throughout your room. Tailor your indoor wood fireplace with options in a 36" or 42" viewing area.

Features

RADIANT HEAT

Emits warmth passively, with no fan required.

HEAT-CIRCULATING FIREBOX

Distributes heat quickly throughout your room to bring it up to cozy warmth.

规格
  • ModelEM-415 Energy Master 36" Woodburning FireplaceEM-485T Energy Master 42" Woodburning Fireplace
    Framing Width43"49"
    Framing Depth23"23"
    Framing Height41-1/2"41-1/2"
    Viewing Area36 x 23-3/8"42 x 23-3/8"
技术规格
  • 唯一参考energy-master-wood-fireplace
  • 产品系列Fireplaces
  • 产品组Wood Fireplaces
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2022-06-01
  • 版本号1
相关
  • 设计国家/地区美国
  • 制造国家/地区美国
分类
  • BIMobject 类别暖通空调 - 壁炉
  • IFC 分类小型供暖器
  • ETIM 代码EG015210
  • ETIM 名称Boilers and heaters
  • UNSPSC 名称Space heaters
  • UNSPSC 代码40101819
  • Uniclass 2015 代码TE_70_10_20_80
  • Uniclass 2015 说明Space heaters
  • CSI MasterFormat 2014 代码10 30 00
  • CSI MasterFormat 2014 标题Fireplaces and Stoves
  • OmniClass 编号23-19 17 00
  • OmniClass 标题Fireplaces
  • CSI UniFormat II 代码D3090
  • CSI UniFormat II 标题Other HVAC Systems & Equipment

发售地区

北美
伯利兹
加拿大
危地马拉
古巴
哥斯达黎加
圣卢西亚
圣基茨和尼维斯
圣巴泰勒米
圣皮埃尔和密克隆群岛
多米尼克
多米尼加共和国
安圭拉
安提瓜和巴布达
尼加拉瓜
巴哈马
巴巴多斯
巴拿马
库拉索
开曼群岛
格林纳达
格陵兰岛
法属圣马丁
波多黎各
洪都拉斯
海地
牙买加
特克斯和凯科斯群岛
特立尼达和多巴哥
瓜德罗普
百慕大
美国
美属维尔京群岛
聖文森與格瑞那丁
英属维尔京群岛
荷属圣马丁
荷蘭加勒比區
萨尔瓦多
蒙塞拉特岛
阿鲁巴
马提尼克
墨西哥