发布您的产品
Paper towel basket, 477-05-20012
Paper towel basket, 477-05-20012
Paper towel basket, 477-05-20012
    HEWI

    Paper towel basket, 477-05-20012

    Range 477 Paper towel basket - rectangular container made of perforated sheet metal with polyamide top - serves as waste bin for used paper towels - removable top holds and covers waste bags - free-standing or wall-mounted - 307 mm wide, 515 mm high and 288 mm deep - perforated sheet metal, white - made of high-quality polyamide according to HEWI colour chart
    技术规格
    • 唯一参考477-05-20012
    • 产品系列Sanitary
    • 产品组Wastepaper bins, hygiene bag dispenser
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2017-09-28
    • 版本号1
    • 高度 (mm)515
    • 宽度 (mm)307
    • 深度 (mm)288
    相关
    • 主材料聚酰胺
    • 设计国家/地区德国
    • 制造国家/地区德国
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 垃圾桶
    • IFC 分类卫浴终端
    • ETIM 代码EC011189
    • ETIM 名称Garbage bucket
    • UNSPSC 名称Sanitary ware
    • UNSPSC 代码301815
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_76
    • Uniclass 2015 说明Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 代码12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 标题Bath Furnishings
    • OmniClass 编号23-19 31 17
    • OmniClass 标题Sanitary Room Units
    • CSI UniFormat II 代码D2030
    • CSI UniFormat II 标题Sanitary Waste
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
    瓦利斯和富圖納群島
    拉脱维亚
    大韓
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
    聖文森與格瑞那丁
    布隆迪
    波斯尼亚 黑塞哥维那
    泰国
    英属维尔京群岛
    摩洛哥
    泽西岛
    澳门
    荷属圣马丁
    斯威士兰
    爱尔兰
    科威特
    荷蘭加勒比區