发布您的产品
Paper towel dispenser, 477-06-60005
Paper towel dispenser, 477-06-60005
Paper towel dispenser, 477-06-60005
    HEWI

    Paper towel dispenser, 477-06-60005

    4.9 星(最高 5 星)4.9(7 评价)
    Range 477 Paper towel dispenser - rectangular container with edged access opening - for standard paper towels, holds approx. 450 towels - user-friendly dispenser opening - easy to fill and lockable - for wall mounting - 310 mm wide, 459 mm high, 160 mm deep - container made of high-quality white-translucent synthetic material - dispenser opening edges with high-quality polyamide, available according to HEWI colour chart - Sustainability: EPD Environmental Product Declaration
    技术规格
    • 唯一参考477-06-60005
    • 产品系列Sanitary
    • 产品组Paper dispensers
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2017-09-28
    • 版本号1
    • 高度 (mm)459
    • 宽度 (mm)310
    • 深度 (mm)160
    相关
    • 主材料聚酰胺
    • 设计国家/地区德国
    • 制造国家/地区德国
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 分配器
    • IFC 分类卫浴终端
    • ETIM 代码EC010593
    • ETIM 名称Paper dispenser
    • UNSPSC 名称Sanitary ware
    • UNSPSC 代码301815
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_70_22_62
    • Uniclass 2015 说明Paper towel dispensers
    • CSI MasterFormat 2014 代码12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 标题Bath Furnishings
    • OmniClass 编号23-21 43 15 25
    • OmniClass 标题Paper Towel Dispensers
    • CSI UniFormat II 代码E20
    • CSI UniFormat II 标题FURNISHINGS
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
    瓦利斯和富圖納群島
    拉脱维亚
    大韓
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
    聖文森與格瑞那丁
    布隆迪
    波斯尼亚 黑塞哥维那
    泰国
    英属维尔京群岛
    摩洛哥
    泽西岛
    澳门
    荷属圣马丁
    斯威士兰
    爱尔兰
    科威特
    荷蘭加勒比區