发布您的产品
Hygiene bag dispenser, 950-06-75050
Hygiene bag dispenser, 950-06-75050
Hygiene bag dispenser, 950-06-75050
    HEWI

    Hygiene bag dispenser, 950-06-75050

    Hygiene bag dispenser - cubic basic body with soft radii - linear and functional in a clear and harmonious design language - serves to hold and remove standard hygiene bags made of plastic - for wall mounting - 143 mm wide, 103 mm high and 27 mm deep - made of polyamide with high-quality chrome-optical coating - including corrosion-free HEWI fixing material
    技术规格
    • 唯一参考950-06-75050
    • 产品系列Sanitary
    • 产品组Wastepaper bins, hygiene bag dispenser
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2020-09-29
    • 版本号1
    • 高度 (mm)103
    • 宽度 (mm)143
    • 深度 (mm)27
    相关
    • 主材料铬
    • 设计国家/地区德国
    • 制造国家/地区德国
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 分配器
    • IFC 分类卫浴终端
    • ETIM 代码EC012353
    • ETIM 名称Accessories bathroom accessories
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_76
    • Uniclass 2015 说明Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 代码12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 标题Bath Furnishings
    • OmniClass 编号23-21 43 15 27
    • OmniClass 标题Sanitary Goods Dispensers
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
    瓦利斯和富圖納群島
    拉脱维亚
    大韓
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
    聖文森與格瑞那丁
    布隆迪
    波斯尼亚 黑塞哥维那
    泰国
    英属维尔京群岛
    摩洛哥
    泽西岛
    澳门
    荷属圣马丁
    斯威士兰
    爱尔兰
    科威特
    荷蘭加勒比區