发布您的产品
Heymat Sjø Entrance Mat - Small
Heymat Sjø Entrance Mat - Small
Heymat Sjø Entrance Mat - Small
    Heymat

    Heymat Sjø Entrance Mat - Small

    High quality doormat. The mat has a rough surface and a rubberized backing.

    • Good dirt-trapping and absorption properties
    • Good scraping effect
    • The backing prevents moisture from reaching the floor
    • Textile in 100% recycled material (PET)

    Sjø is inspired by calm waves rolling across the ocean, enforced by the mat’s deep and delicate blue hue. The three-dimensional pattern is both tactile and meditative, creating a calm atmosphere by your doorstep.

    Design: Kristine Five Melvær

    规格
    • • Size 60x90 cm
      • The mat is highly durable and has excellent absorption and dirt-trapping properties
      • The mat is approximately 11 mm thick
      • The mat’s textile is made from 100% recycled plastic. The backing is made from non-slip SBR-rubber
      • The manufacturing process behind a Heymat involves numerous manual operations. This means that the mats may vary slightly in size, colour and appearance

      Maintenance

      The most effective way to clean the mat on a daily basis is with a vacuum cleaner, and it can also be shaken to get rid of sand or dirt.

      If the mat needs a more thorough cleaning, it can be rinsed with water.

    技术规格
    • 唯一参考heymat-sjo-entrance-mat-60x90cm
    • 产品系列Floor
    • 产品组合Carpets
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2022-02-09
    • 版本号1
    • 高度 (mm)900
    • 宽度 (mm)600
    • 深度 (mm)7
    相关
    • 主材料PET
    • 次要材料橡胶
    • 设计国家/地区挪威
    • 制造国家/地区比利时
    分类
    • BIMobject 类别地板 - 地毯

    发售地区

    欧洲 北美
    丹麦
    美国
    乌克兰
    保加利亚
    克罗地亚
    冰岛
    列支敦士登
    匈牙利
    北马其顿
    卢森堡
    塞尔维亚
    塞浦路斯
    奥地利
    安道尔
    希腊
    德国
    意大利
    拉脱维亚
    挪威
    捷克共和国
    摩尔多瓦
    斯洛伐克
    斯洛文尼亚
    格恩西岛
    比利时
    法国
    波兰
    波斯尼亚 黑塞哥维那
    泽西岛
    爱沙尼亚
    瑞典
    瑞士
    白俄罗斯
    直布罗陀
    立陶宛
    罗马尼亚
    芬兰
    英国
    荷兰
    葡萄牙
    西班牙
    阿尔巴尼亚
    马耳他
    黑山