发布您的产品
1.0 MP CMOS PT Camera
1.0 MP CMOS PT Camera
1.0 MP CMOS PT Camera

    1.0 MP CMOS PT Camera

    FEATURES:

    • 1/4” Progressive Scan CMOS
    • Up to 1.0 megapixeresolution 
    • Support motorized Pan & Tilt 
    • DigitaWDR 
    • 3D DNR 
    • IR range approx. 10 meters 
    • Support Wi-Fi, support WPS configuration with one touch (-W) 
    • Two-way audio 
    • Built-in microphone and speaker 
    • Support 128G on-board storage 
    • 5V DC±10%
    技术规格
    • 唯一参考DS-2CD2Q10FD-IW
    • 产品系列Electronics
    • 产品组Video Surveillance
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2018-04-27
    • 版本号1
    • 高度 (inch)4.9
    • 宽度 (inch)4
    • 深度 (inch)4
    相关
    • 主材料塑料
    • 次要材料玻璃
    • 设计国家/地区中国
    • 制造国家/地区中国
    • 净重 (Lbs)10.58
    分类
    • BIMobject 类别电子 - 安全、摄像头和配件
    • UNSPSC 名称Security cameras
    • UNSPSC 代码46171610
    • CSI MasterFormat 2014 代码11 97 00
    • CSI MasterFormat 2014 标题Security Equipment
    • OmniClass 编号23-37 15 11
    • OmniClass 标题Cameras

    发售地区

    北美 欧洲