发布您的产品
MQ41D 2xMQ41 HVAC
Hilti
已存档

MQ41D 2xMQ41 HVAC

This is an assembly with:
  • Install. channel MQ-41 3M
  • Install. channel MQ-41 D 3M
  • Rail support MQP-21-72
  • 4-hole angle MQW-4
  • Channel connector MQN
  • Safety stud anchor HST M12X115/20
  • Channel end cap MQZ-E41
  • Comfort pipe ring MPN-RC 3" B
  • Pipe ring saddle MQA-M10
  • Hexagon nut M10 zinced
  • Threaded rod AM10x1000 4.8 zinced
技术规格
  • 唯一参考MQ41D_2xMQ41
  • 产品系列Channel systems
  • 产品组合Floor applications/Various frames
  • 类型集合(多个对象)
  • 发布日期2015-03-09
  • 版本号1
相关
  • 主材料金属
  • 次要材料电镀锌
  • 设计国家/地区列支敦士登
  • 制造国家/地区德国
分类
  • BIMobject 类别暖通空调 - 安装系统
  • IFC 分类管件
  • UNSPSC 名称Channels
  • UNSPSC 代码301018