发布您的产品
HIMACS Babybath RCS6808
HIMACS Babybath RCS6808
    HIMACS

    HIMACS Babybath RCS6808

    The neo-natal ward of a hospital is the one place where maximum hygiene, ergonomics and warmth are essential. 

    The ergonomic shape of the bowl is specifically designed for babies.

    规格
    • HIMACS RCS6808 Babybath with 8% Recycled Content

    技术规格
    • 唯一参考CB680
    • 产品系列Sinks, Baby Baths & Bowls
    • 产品组Baby Baths
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2016-02-11
    • 版本号6
    • 高度 (mm)172
    • 宽度 (mm)751
    • 深度 (mm)471
    相关
    • 主材料固体表面
    • 次要材料天然亚克力石材
    • 设计国家/地区意大利
    • 制造国家/地区意大利
    • 净重 (Kg)10.8
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 浴室和SPA
    • IFC 分类装饰元素
    • UNSPSC 名称Sanitary ware
    • UNSPSC 代码301815