发布您的产品
Firelock Radiation Twin (EW) | 防火卷帘门

Firelock Radiation Twin (EW) | 防火卷帘门

  • 耐火时间240分钟
  • EW级(EN 1634-1)
  • 物理防火分隔
  • 适用于配送中心、机场、零售和工业场所
  • 多种操作方式
  • 易于使用和维护
规格
  • 标准规格

    • 安装方式:墙面安装。
    • 安装表面:适用于加气混凝土、混凝土、砖、实心砖和耐火涂层钢板。
    • 应用领域:配送中心、机场、零售店、食品加工厂、石油化工企业、地铁站、仓库等。
    • 耐火性能:符合 EN 1634-1 标准。耐火等级为 E240、EW120(根据 EN 13501-2 标准最高等级)、EI120 和 EI220。
    • 防护时间:根据 EW 标准,最长 240 分钟。
    • 最大尺寸:7,000 毫米 x 7,500 毫米(宽 x 高)。
    • 其他尺寸可按需定制。
    • 材质:双层壁热浸镀锌钢板,加固隔热板条。
    • 板条尺寸:22 x 100 毫米(直径 x 高)。
    • 铠装层厚度:0.8 毫米。
    • 重量:约 30 公斤/平方米。
    • 防撬保护:标配,符合 EN 12604 和 EN 12605 标准。
    • 侧导轨:120/140 毫米宽,镀锌钢型材。

    故障安全

    • Firelock Radiation EW240 防火卷帘门配备外部重力故障安全 (GFS) 链条驱动装置,在断电情况下,该装置由 400V 自闭电机驱动。

    标准版

    • Smartbox 智能控制盒,用于操作和信号控制。
    • 重力故障安全 (GFS) 电机。
    • 安全制动装置,确保安全下降。
    • 连接至火灾报警系统。

    选项

    • 安全杆。
    • 线圈周围防护罩。
    • 电机周围防护罩。
    • 不锈钢侧导轨和外壳。
    • 可见部件粉末涂层。
    • 紧急处理装置。
    • 铠装厚度 1.0 毫米。
技术规格
  • 唯一参考firelock-radiation-twin
  • 产品系列Firelock
  • 产品组Fire-resistant double-walled roller shutter
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2021-07-22
  • 版本号1
  • 高度 (mm)7500
  • 宽度 (mm)7000
相关
  • 设计国家/地区荷兰
  • 制造国家/地区荷兰
分类
  • BIMobject 类别门 - 防火门和百叶窗
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
瓦利斯和富圖納群島
拉脱维亚
大韓
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
聖文森與格瑞那丁
布隆迪
波斯尼亚 黑塞哥维那
泰国
英属维尔京群岛
摩洛哥
泽西岛
澳门
荷属圣马丁
斯威士兰
爱尔兰
科威特
荷蘭加勒比區