发布您的产品
防火屏辐射(EW)| 防火卷帘
防火屏辐射(EW)| 防火卷帘

    防火屏辐射(EW)| 防火卷帘

    EW30/EW60/EW90 防火卷帘。可选:防烟功能 (Sa)。

    • 防火时长可达90分钟
    • 可内装或壁挂安装
    • 最大热辐射15 kW/m²
    • 根据EN 1634-1 / EN 15269-11标准测试
    • 根据EN 13501-1标准测试
    • 可选配符合Sa标准的防烟功能:EN 1634-3
    • 安装空间和侧边空间需求小
    • 轻便

    Firescreen® 辐射防火卷帘阻燃,并将热辐射限制在最大15 kW/m² (W)。

    这可以防止建筑物相邻区域的温度过高而引发火灾。只有 Firescreen Radiation 防火帘才适用于防火隔间的密封。

    控制选项

    • GFS(重力故障安全)- 断电时自动关闭。防火帘配备一个 230V 管状电机,由 Firescreen 控制器的控制箱驱动。断电时,防火帘依靠重力自动关闭。您也可以通过 Firescreen 控制器控制箱上的开/关按钮手动操作系统。
    • EFS(电气故障安全)- 防火帘配备一个 24V 管状电机,由 Firescreen 控制器的控制箱和 24V 应急电源电池驱动。断电时,防火帘依靠应急电源电池自动关闭。
    • 操作/复位钥匙开关。
    • 防火屏控制
    • 控制盒可连接至火灾报警系统,并带有以下 LED 指示灯:
    • 电源
    • 火灾信号
    • 维护
    • 电池电压(仅限 24V 电池)

    可选配置

    • 可选配防烟功能,符合 Sa 标准:EN 1634-3。
    • 侧导轨、护罩和控制台可喷涂任意所需的 RAL 颜色。
    • 紧急按钮
    • 烟雾和温度报警器
    • 闪光灯和/或蜂鸣器
    • 外部 LED 显示屏
    • 应急电源电池(仅限 GFS 型号)可在短时断电的情况下防止屏​​幕关闭。
    规格
    • 标准规格

      • 安装方式:内装式,壁挂式。
      • 应用范围:工业、商业建筑、公共建筑、医疗机构等。
      • 功能:仅在发生火灾警报时关闭。
      • 耐火性能:根据 EN 13501-2 标准进行测试。耐火等级:EW30、EW60 和 EW90。
      • 灭火性能:根据 EN 13501-1 标准进行测试。
      • 符合以下标准:B(几乎不可燃)S1(少量产生烟雾)D0(绝对不产生液滴)
      • 材质:双层技术纺织品,填充膨胀型阻燃材料,并涂有硅基防烟灰色涂层。
      • 材质厚度:总厚度 8 毫米
      • 布料重量:每平方米 2 公斤/平方米
      • 侧导轨:森吉米尔镀锌钢板型材,带膨胀型阻燃条
      • 护栏:森吉米尔镀锌钢板
      • 底杆:钢管型材
    技术规格
    • 唯一参考firescreen-radiation
    • 产品系列Firescreen
    • 产品组合Fire-resistant roller screen
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2020-10-09
    • 版本号1
    • 高度 (mm)6000
    • 宽度 (mm)8250
    相关
    • 设计国家/地区荷兰
    • 制造国家/地区荷兰
    分类
    • BIMobject 类别门 - 防火门和百叶窗