发布您的产品
DD HR 120 aero rolling shutter
Hörmann

DD HR 120 aero rolling shutter

4.0 out of 5 stars4.0(6 reviews)
Hörmann rolling shutter DD HR 120 aero Perforated aluminium section construction single-skinned, concave. with Environmental Product Declaration (EPD*) acc. to ISO 14025 and prEN 15804 *ift Rosenheim EPD-RR-0.4 Performance characteristics: CE marking according to EN 13241-1 Unfinished structural opening (width x height): 1750-12000 x 2000-8000 mm Application areas: Shopping centres, shop fitting, shop entrances, night doors, logistics, commercial halls, industrial halls, warehouses, agriculture, underground garages, collective garages, external rolling shutter, equipment protection
规格
  • Door curtain: Curtain made of perforated, single-skinned, concave aluminium profiles. Connected to each other via integrated hinges, wind locks as pull-out protection. Bottom edge made of double-skinned, deflection-resistant aluminium extrusion profiles with EPDM bottom seal. Optionally adjustable brush seal as lintel seal. Surface: Bright-rolled aluminium on both sides (uncoated). Optionally exterior coil coating in RAL 9002/RAL 9006, interior protective paint RAL 7012. Door guide: Aluminium extrusions with side guide with guide channel, side guide slider profile and brush seal. Sheet steel panel galvanized, barrel made of galvanized stiffener with deflection limit of I/500 acc. to DIN 2458. Door operation: Direct drive operator, 3-phase current 400 V, 50 Hz, IP 65. Integral catch safety device, SMA, AWG, temperature range from –20 to +40°C. Press-and-hold control 24 V, IP 65, CEE plug. Plug-in type operator and connection cables. Optionally further model variants (operators/controls) on request. Fitting: Professional fitting of a door including wiring as well as adjustment/alignment and test run on an existing base construction that is suitable for fitting the door. Application areas: Shopping centres, shop fitting, shop entrances, night doors, logistics, commercial halls, industrial halls, warehouses, agriculture, underground garages, collective garages, external rolling shutter, equipment protection
技术规格
  • 唯一参考1825
  • 产品系列Industrial doors
  • 产品组Rolling shutters/rolling grilles
  • 发布日期2021-01-09
  • 版本号1
  • 高度 (mm)8000
  • 宽度 (mm)12000
相关
  • 设计国家/地区德国
  • 制造国家/地区德国
分类
  • BIMobject 类别门 - Shutters
  • IFC 分类
  • ETIM 代码EC003229
  • ETIM 名称Roller shutter
  • UNSPSC 名称Shutters
  • UNSPSC 代码30151801
  • Uniclass 2015 代码Pr_30_59_84_73
  • Uniclass 2015 说明Roller shutters
  • CSI MasterFormat 2014 代码10 71 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 标题Rolling Exterior Shutters
  • OmniClass 编号23-17 11 13 25 11
  • OmniClass 标题Roller Shutter Overhead Metal Doors
  • CSI UniFormat II 代码B2030
  • CSI UniFormat II 标题Exterior Doors

发售地区

欧洲 亚洲 北美 非洲 南美洲 大洋洲
丹麦
不丹
伯利兹
中非共和国
乌拉圭
东帝汶
乌克兰
中国
加拿大
乌干达
厄瓜多尔
关岛
俄罗斯
乌兹别克斯坦
危地马拉
佛得角
哥伦比亚
北马里亚纳群岛
保加利亚
也门
古巴
冈比亚
圭亚那
图瓦卢
克罗地亚
亚美尼亚
哥斯达黎加
几内亚
委内瑞拉
基里巴斯
冰岛
以色列
圣卢西亚
几内亚比索
巴拉圭
密克罗尼西亚联邦
列支敦士登
伊拉克
圣基茨和尼维斯
刚果
巴西
巴布亚新几内亚
匈牙利
伊朗
圣巴泰勒米
刚果民主共和国
智利
帛琉
北马其顿
卡塔尔
圣皮埃尔和密克隆群岛
利比亚
法属圭亚那
库克群岛
卢森堡
印度
多米尼克
利比里亚
玻利维亚
所罗门群岛
圣马力诺
印度尼西亚
多米尼加共和国
加纳
福克兰群岛(即马尔维纳斯群岛)
托克劳
塞尔维亚
叙利亚
安圭拉
加蓬
秘鲁
斐济
塞浦路斯
台湾
安提瓜和巴布达
南苏丹
苏里南
新喀里多尼亚
奥兰
吉尔吉斯斯坦
尼加拉瓜
南非
阿根廷
新西兰
奥地利
哈萨克斯坦
巴哈马
博茨瓦纳
汤加
安道尔
土库曼斯坦
巴巴多斯
卢旺达
法属波利尼西亚
希腊
土耳其
巴拿马
厄立特里亚
澳大利亚
德国
圣诞岛
库拉索
吉布提
瑙鲁
意大利
塔吉克斯坦
开曼群岛
喀麦隆
瓦利斯和富圖納群島
拉脱维亚
大韓
格林纳达
圣多美和普林西比
瓦努阿图
挪威
孟加拉国
格陵兰岛
圣赫勒拿岛
皮特凯恩群岛
捷克共和国
尼泊尔
法属圣马丁
坦桑尼亚
纽埃
摩尔多瓦
巴勒斯坦
波多黎各
埃及
美国本土外小岛屿
摩纳哥
巴基斯坦
洪都拉斯
埃塞俄比亚
美属萨摩亚
斯洛伐克
巴林
海地
塞内加尔
萨摩亚
斯洛文尼亚
文莱达鲁萨兰国
牙买加
塞拉利昂
诺福克岛
斯瓦尔巴特群岛
斯里兰卡
特克斯和凯科斯群岛
塞舌尔
马绍尔群岛
格恩西岛
新加坡
特立尼达和多巴哥
多哥
梵蒂冈
日本
瓜德罗普
安哥拉
比利时
朝鲜
百慕大
尼日利亚
法国
柬埔寨
美国
尼日尔
法罗群岛
格鲁吉亚
美属维尔京群岛
布基纳法索
波兰
沙特阿拉伯
聖文森與格瑞那丁
布隆迪
波斯尼亚 黑塞哥维那
泰国
英属维尔京群岛
摩洛哥
泽西岛
澳门
荷属圣马丁
斯威士兰
爱尔兰
科威特
荷蘭加勒比區
查德
爱沙尼亚
科科斯(基林)群岛
萨尔瓦多
毛里塔尼亚
瑞典
约旦
蒙塞拉特岛
毛里求斯
瑞士
缅甸
阿鲁巴
津巴布韦
白俄罗斯
老挝
马提尼克
留尼汪
直布罗陀
英属印度洋领地
墨西哥
科摩罗
立陶宛
菲律宾
科特迪瓦
罗马尼亚
蒙古
突尼斯
芬兰
越南
索马里
英国
阿塞拜疆
纳米比亚
荷兰
阿富汗
肯尼亚
葡萄牙
阿拉伯联合酋长国
苏丹
西班牙
阿曼
莫桑比克
阿尔巴尼亚
香港
莱索托
马恩岛
马尔代夫
西撒哈拉
马耳他
马来西亚
贝宁
黑山
黎巴嫩
赞比亚
赤道几内亚
阿尔及利亚
马拉维
马约特
马达加斯加岛
马里