发布您的产品
KSI 40-1, security door
Hörmann

KSI 40-1, security door

Hörmann KSI 40-1 steel security door Break-in-resistant door set acc. to DIN EN 1627 resistance class RC2 (attack side: Hinge and opposite hinge side) With Environmental Product Declaration (EPD*) acc. to ISO 14025 and prEN 15804 *ift Rosenheim EPD-TMZ-0.3. Unfinished structural opening (width x height): 635-1260 x 1705-2255 mm Application areas: Partition, burglar protection, external door
规格
  • Door leaf: Rebated on 3 sides, thick rebate, sheet thickness 0.8 mm. Insulation: Mineral wool infill, fully bonded with the door shells, door bottom edge with double lip seal (frame with aluminium semi-circular threshold). 1 steel security bolt on the hinge side Climatic class: Climatic class III, based on RAL RG 426 Mechanical duty category: „S", based on RAL RG 426 Surface finish: Door leaf made of galvanized material, powder-coated primer in Traffic white based on RAL 9016 Fittings: Multiple-point locking with 2 additional steel bolts. Aluminium security lever/knob handle set F1 acc. to DIN 18257, with short escutcheon, class ES 1, with pull-off protection. Profile cylinder 40.5 + 27.5 mm acc. to DIN 18252 PZ-2-BS, drill-proof. 3 keys and security certificate Hinges: 2 galvanized three-part hinges WF with securing pin Thermal insulation: U = 1.7 W/m² K, in combination with a corner frame Building structure/connections: Lintel area:........... On the side:....... Application areas: Partition, burglar protection, external door
技术规格
  • 唯一参考431
  • 发布日期2021-01-05
  • 版本号1
  • 高度 (mm)2255
  • 宽度 (mm)1260
相关
  • 主材料
  • 次要材料矿物棉
  • 设计国家/地区德国
  • 制造国家/地区德国
分类
  • BIMobject 类别门 - 安全
  • IFC 分类
  • UNSPSC 名称Doors
  • UNSPSC 代码301715
  • Uniclass 2015 代码Pr_30_59_24_52
  • Uniclass 2015 说明Metal doorsets
  • CSI MasterFormat 2014 代码08 13 00
  • CSI MasterFormat 2014 标题Metal Doors
  • OmniClass 编号23-17 11 13 15
  • OmniClass 标题Steel Doors
  • CSI UniFormat II 代码C1020
  • CSI UniFormat II 标题Interior Doors

发售地区

欧洲 亚洲 北美 非洲 南美洲 大洋洲
丹麦
不丹
伯利兹
中非共和国
乌拉圭
东帝汶
乌克兰
中国
加拿大
乌干达
厄瓜多尔
关岛
俄罗斯
乌兹别克斯坦
危地马拉
佛得角
哥伦比亚
北马里亚纳群岛
保加利亚
也门
古巴
冈比亚
圭亚那
图瓦卢
克罗地亚
亚美尼亚
哥斯达黎加
几内亚
委内瑞拉
基里巴斯
冰岛
以色列
圣卢西亚
几内亚比索
巴拉圭
密克罗尼西亚联邦
列支敦士登
伊拉克
圣基茨和尼维斯
刚果
巴西
巴布亚新几内亚
匈牙利
伊朗
圣巴泰勒米
刚果民主共和国
智利
帛琉
北马其顿
卡塔尔
圣皮埃尔和密克隆群岛
利比亚
法属圭亚那
库克群岛
卢森堡
印度
多米尼克
利比里亚
玻利维亚
所罗门群岛
圣马力诺
印度尼西亚
多米尼加共和国
加纳
福克兰群岛(即马尔维纳斯群岛)
托克劳
塞尔维亚
叙利亚
安圭拉
加蓬
秘鲁
斐济
塞浦路斯
台湾
安提瓜和巴布达
南苏丹
苏里南
新喀里多尼亚
奥兰
吉尔吉斯斯坦
尼加拉瓜
南非
阿根廷
新西兰
奥地利
哈萨克斯坦
巴哈马
博茨瓦纳
汤加
安道尔
土库曼斯坦
巴巴多斯
卢旺达
法属波利尼西亚
希腊
土耳其
巴拿马
厄立特里亚
澳大利亚
德国
圣诞岛
库拉索
吉布提
瑙鲁
意大利
塔吉克斯坦
开曼群岛
喀麦隆
瓦利斯和富圖納群島
拉脱维亚
大韓
格林纳达
圣多美和普林西比
瓦努阿图
挪威
孟加拉国
格陵兰岛
圣赫勒拿岛
皮特凯恩群岛
捷克共和国
尼泊尔
法属圣马丁
坦桑尼亚
纽埃
摩尔多瓦
巴勒斯坦
波多黎各
埃及
美国本土外小岛屿
摩纳哥
巴基斯坦
洪都拉斯
埃塞俄比亚
美属萨摩亚
斯洛伐克
巴林
海地
塞内加尔
萨摩亚
斯洛文尼亚
文莱达鲁萨兰国
牙买加
塞拉利昂
诺福克岛
斯瓦尔巴特群岛
斯里兰卡
特克斯和凯科斯群岛
塞舌尔
马绍尔群岛
格恩西岛
新加坡
特立尼达和多巴哥
多哥
梵蒂冈
日本
瓜德罗普
安哥拉
比利时
朝鲜
百慕大
尼日利亚
法国
柬埔寨
美国
尼日尔
法罗群岛
格鲁吉亚
美属维尔京群岛
布基纳法索
波兰
沙特阿拉伯
聖文森與格瑞那丁
布隆迪
波斯尼亚 黑塞哥维那
泰国
英属维尔京群岛
摩洛哥
泽西岛
澳门
荷属圣马丁
斯威士兰
爱尔兰
科威特
荷蘭加勒比區
查德
爱沙尼亚
科科斯(基林)群岛
萨尔瓦多
毛里塔尼亚
瑞典
约旦
蒙塞拉特岛
毛里求斯
瑞士
缅甸
阿鲁巴
津巴布韦
白俄罗斯
老挝
马提尼克
留尼汪
直布罗陀
英属印度洋领地
墨西哥
科摩罗
立陶宛
菲律宾
科特迪瓦
罗马尼亚
蒙古
突尼斯
芬兰
越南
索马里
英国
阿塞拜疆
纳米比亚
荷兰
阿富汗
肯尼亚
葡萄牙
阿拉伯联合酋长国
苏丹
西班牙
阿曼
莫桑比克
阿尔巴尼亚
香港
莱索托
马恩岛
马尔代夫
西撒哈拉
马耳他
马来西亚
贝宁
黑山
黎巴嫩
赞比亚
赤道几内亚
阿尔及利亚
马拉维
马约特
马达加斯加岛
马里