发布您的产品
Agilia® Ligero
Agilia® Ligero
    Holcim

    Agilia® Ligero

    This product can be created by the addition of a lightweight aggregate (structural). These products, although both are lightweight have several important differences and these must be noted before ordering.



    规格
    • Agilia Ligero
      Hormigón autocompactante ligero estructural bombeable, elaborado en central con 2h de mantenimiento de propiedades reológicas con una resistencia a compresión de 25N/mm2, un tamaño máximo del árido de 12mm y una densidad seca inferior a 1.700 kg/m3, para una clase de exposición tipo XC3, fluidez de 600 a 700 mm. Según normas NTE-CSZ , Código Estructural y CTE-SE-C. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

    技术规格
    • 唯一参考Agilia_ligero
    • 产品系列Agilia
    • 产品组合Concrete
    • 类型建筑材料材料
    • 发布日期2019-11-22
    • 版本号1
    相关
    • 主材料混凝土
    • 次要材料混凝土
    • 设计国家/地区西班牙
    • 制造国家/地区西班牙
    分类
    • BIMobject 类别建筑材料 - 混凝土
    • IFC 分类材料
    • Uniclass 2015 代码Pr_20_31_16_76
    • Uniclass 2015 说明Self-compacting concretes
    • OmniClass 编号23-13 15 11
    • OmniClass 标题Concretes
    • CSI UniFormat II 代码B
    • CSI UniFormat II 标题SHELL

    发售地区

    欧洲
    西班牙