发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
hortonautomatics/products/95fe5449-ac63-4821-a52e-381fd675e13e
主页
类别
门
旋转门
EasyFlow™ Series 9541 Segmented™ Drum
可用位置 美国
Horton Automatics
关注
EasyFlow™ Series 9541 Segmented™ Drum
Manual Revolving
EasyFlow Manual Series 9500
The EasyFlow Series 9531 is a low cost energy efficient alternative to an automatic revolving door system. This system is available in a center shaft vestibule design with segmented or round canopy designs.
下载
技术规格
技术规格
唯一参考
horton-042
产品系列
Revolving Doors
产品组
EasyFlow™ Series
类型
对象(单个对象)
发布日期
2020-03-12
版本号
2
链接
链接
产品网址
http://www.hortondoors.com/products/product-revolving-doors/Pages/ManualRevolving.aspx
相关
相关
设计国家/地区
美国
制造国家/地区
美国
分类
分类
BIMobject 类别
门 - 旋转门
OmniClass 编号
23-17 11 13 23
OmniClass 标题
Revolving Metal Doors
发售地区
北美
美国
类似产品
Horton Automatics
FlexBarn Sliding Door
4.3
(
39
)
下载
Horton Automatics
HD-Swing™ Series S4100 Surface Applied Side Access Header
下载
Horton Automatics
HD-Swing™ Series 4800 Overhead Concealed Bottom or Side Access Header and Direct Drive
下载
Horton Automatics
UltraClean™ Atmospheric II Series 2000 Sliding Door System
下载
Horton Automatics
PowerSwing™ Series 4700 Surface Applied Side Access Header
下载
Horton Automatics
EasyAccess™ Series S7900 Low Energy Fire Rated Operator
下载
Revit 版 Design App
只需单击一下,即可将族直接加载到您的 Revit 模型中
获取一个更轻松地访问新对象、存储 Revit 族以及与团队协作的地方。
直接与 Revit 旁边的 BIM 对象一起工作
2GB 云存储 - 存储您的 Revit 内容
直接从 Revit 获取内含碳 LCA (A1-A3)
免费下载
阅读更多