发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
hortonautomatics/products/6847b7c1-3be7-4b2c-98ce-dd5b125236e7
主页
类别
门
滑动门
Profiler - ICU MAX
供应地区: 美国
Horton Automatics
关注
Profiler - ICU MAX
Type: 310 Single Slide SO-SX or SX-SO
下载
规格
规格
Options:
Medium Stile construction (slide opening reduced by 1 5/8")
Self-Closing (4" x 6") Profiler header (p. A10.39)
Custom unit widths between 7'-0" & 9'-0"
Custom glazing prep. up to 1 1/2"
Custom paint, anodized finishes of Antimicrobial coating
10" Bottom Rail
1" x 4" Jambs
技术规格
技术规格
唯一参考
profiler-icu-max
产品系列
Doors
产品组合
Sliding Doors
类型
对象(单个对象)
发布日期
2020-03-12
版本号
1
链接
链接
技术说明
http://www.hortondoors.com/HandDesignationDocs/A10-38.pdf
相关
相关
设计国家/地区
美国
制造国家/地区
美国
分类
分类
BIMobject 类别
门 - 滑动门
OmniClass 编号
23-17 11 00
OmniClass 标题
Doors
发售地区
北美
美国
类似产品
Horton Automatics
FlexBarn Sliding Door
4.3
(
40
)
下载
Horton Automatics
HD-Swing™ Series S4100 Surface Applied Side Access Header
下载
Horton Automatics
HD-Swing™ Series 4800 Overhead Concealed Bottom or Side Access Header and Direct Drive
下载
Horton Automatics
Profiler® Storm Impact 2000B Elite Hurricane Sliding Belt
下载
Horton Automatics
Profiler®-ICU Smoke-Rated Sliding Door Systems
下载
Horton Automatics
EasyAccess™ Series S7900 Low Energy Fire Rated Operator
下载