发布您的产品
Glass door
Glass door
Glass door
Glass door
Glass door
Glass door
Glass door

    Glass door

    3.7 星(最高 5 星)3.7(33 评价)
    The glassdoor brings a touch of light in combination with solid partition or is the perfect match to a fully-glazed partition.
    规格
    • Std dimensions
      Thickness 8 to 10mm
      Height 2040mm
      Width 830mm

      Hanging method
      Hinges
      Easy system
      Cube system

      Option(s)
      Single - Double
      Swing - Sliding

      Fillings
      Tempered glass (8 or 10mm thick)

    技术规格
    • 唯一参考VERRE
    • 产品系列Portes
    • 产品组合Porte verre
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2019-06-05
    • 版本号1
    • 高度 (mm)3000
    • 宽度 (mm)1027
    • 深度 (mm)8
    相关
    • 主材料玻璃
    • 设计国家/地区法国
    • 制造国家/地区法国
    分类
    • BIMobject 类别门 - 已加釉彩
    • IFC 分类门
    • UNSPSC 名称Glass doors
    • UNSPSC 代码30171501
    • Uniclass 2015 代码EF_25_30
    • Uniclass 2015 说明Doors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 代码08 10 00
    • CSI MasterFormat 2014 标题Doors and Frames
    • OmniClass 编号23-17 11 23
    • OmniClass 标题All Glass Doors
    • CSI UniFormat II 代码C1020
    • CSI UniFormat II 标题Interior Doors

    发售地区

    亚洲 欧洲 北美 非洲 南美洲 大洋洲
    以色列
    丹麦
    加拿大
    塞内加尔
    圭亚那
    新喀里多尼亚
    卡塔尔
    克罗地亚
    圣巴泰勒米
    摩洛哥
    法属波利尼西亚
    印度
    冰岛
    圣皮埃尔和密克隆群岛
    留尼汪
    瓦利斯和富图纳
    阿拉伯联合酋长国
    匈牙利
    法属圣马丁
    科特迪瓦
    卢森堡
    瓜德罗普
    马达加斯加岛
    塞浦路斯
    美国
    奥地利
    马提尼克
    德国
    意大利
    拉脱维亚
    挪威
    比利时
    法国
    波兰
    爱尔兰
    爱沙尼亚
    瑞典
    瑞士
    立陶宛
    罗马尼亚
    芬兰
    英国
    荷兰
    西班牙