我们正在使用 cookie 提供我们的服务. 使用我们的服务即表明您同意我们使用 cookie.
;

AAC-Block 2-0,35/0,09

唯一参考号: Block_AAC_2_035_009
品牌: H+H Porenbeton
产品系列: Autoclaved aerated concrete masonry
产品组: Aerated concrete blocks
发布日期: 2019-01-11
版本号: 1
类型: 对象(单个对象)
下载 (5)
Aerated concrete block for hand processing with high load capacity, excellent thermal insulation and perfect fire protection. The all-rounder for all walls from the basement to the roof.

wall thicknesses: 175, 240, 300, 365


材料(主): Autoclaved aerated concrete
材料(次):
设计于: Germany
制造于: Germany

BIMobject类别: 建筑材料 - 砖石建筑
IFC分类: Block
UNSPSC名称: Blocks
UNSPSC代码: 301315
Uniclass 1.4 代码: L322
Uniclass 1.4 描述: Blocks
Uniclass 2.0 代码: PR-80-50-05
Uniclass 2.0 描述: Autoclaved Aerated Concrete (Aac) Blocks
Uniclass 2015 代码: Pr_20_93_52_05
Uniclass 2015 描述: Autoclaved aerated concrete (AAC) blocks
NBS Reference 代码: 80-50-05
NBS Reference 描述: Autoclaved Aerated Concrete (Aac) Blocks
OmniClass编号: 23-13 21 00
OmniClass标题: Blocks and Bricks
这个产品提供于:
Europe
  • Belgium
  • Germany
  • Luxembourg
  • Netherlands

BIMobject SEEK Properties

Building Materials - Bricks & Blocks

名称
Application external_walls ; load_bearing ; non_load_bearing ; inner_walls ; one_family_houses ; terraced_houses ; residential_buildings ; multi_family_houses ; non_residential_buildings
Masonry Unit Grade blocks ; wall_blocks ; wall_elements ; thinthlaye_mortar

所有 BIM 对象都来自于得到确认和批准的真实制造商