发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
hth/products/9b81788d-edcd-4d8c-b1cd-2c8f8f77706d
主页
类别
厨房
厨房橱柜
Base cabinet A050001 Mono
在以下地区不可用: 美国
HTH Køkken
关注
Base cabinet A050001 Mono
Front Mono White. - Flat front with slightly rounded edge. - 16mm fiberboard (MDF). - The front is finished in hard-wearing white matt lacquer. Closest indicative NCS code: S0500-N. - Approved for Danish Indoor Climate Label
下载
规格
规格
Shelf unit with one shelf.
技术规格
技术规格
唯一参考
JPA050001
产品组
Base Cabinet
类型
对象(单个对象)
发布日期
2023-08-23
版本号
1
高度 (mm)
704
宽度 (mm)
500
深度 (mm)
565
链接
链接
产品网址
https://www.hth-kitchen.com/about-hth/sustainability/
安装说明
https://www.hth-kitchen.com/about-hth/sustainability/
指导视频
https://www.hth-kitchen.com/about-hth/sustainability/
产品认证
https://www.hth-kitchen.com/about-hth/sustainability/
技术说明
https://www.hth-kitchen.com/about-hth/sustainability/
相关
相关
主材料
MDF
次要材料
MFC 板
设计国家/地区
丹麦
制造国家/地区
丹麦
净重 (Kg)
25
分类
分类
BIMobject 类别
厨房 - 厨房橱柜
IFC 分类
装饰元素
CSI MasterFormat 2014 代码
12 35 30.13
CSI MasterFormat 2014 标题
Kitchen Casework
OmniClass 编号
23-21 19 00
OmniClass 标题
Casework
CSI UniFormat II 代码
E2010
CSI UniFormat II 标题
Fixed Furnishings
发售地区
欧洲
丹麦
瑞典
类似产品
nobilia
Straigt Touch
下载
nobilia
L-shape Touch
下载
Trex Outdoor Kitchens
Bartender Station Cabinets
4.1
(
23
)
下载
Kalamazoo Outdoor Gourmet
ARCADIA OUTDOOR APPLIANCE CABINETS & BACK PANELS
下载
Oscartek
Under Counter Window
3.1
(
8
)
下载
Danver Stainless Outdoor Kitchens
Bartender Station Cabinets
3.8
(
6
)